Маркер для кабелей - UC-WMTBA (24X5) GN CUS - 0826799

Маркер для кабелей, возможен заказ: в пластинах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, Диаметр кабеля: >4 мм, Размер маркировочного поля: 24 х 5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMTBA... предлагает маркеры для крепления с помощью стандартных кабельных стяжек
  • Благодаря скошенной форме маркеры оптимально прилегают к кабелям
  • Для обширной маркировки проводников и кабелей диаметром более 4 мм
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0826799
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 180 (C-5-2013)
GTIN 4046356363716
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь