Маркировка для проводов - UC-WMC 3,1 (30X4) VT CUS - 0826777

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, фиолетовый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 1,9-3,1 мм, размер маркировочного поля: 30 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Ручной монтаж
  • Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0826777
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 165 (C-5-2013)
GTIN 4046356364102
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь