Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 16 (CH) YE - 0826365

На рисунке показано изделие SD-WMS 10 (CH) YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 8 ... 16 мм, размер маркировочного поля: 6,2 x 4 мм, Размеры запасного изделия отличаются от предыдущей детали!

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0826365
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Страница каталога Стр. 183 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 0,760 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения SE (Швеция)