Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 5 (CH)R YE - 0825955

На рисунке показано изделие SD-WMS 5 (NEUTRAL)R YE

Маркировочные кольца для проводников, желтый, горизонтально: Буквы, Тип монтажа: нанизывание, Диаметр кабеля: 2,5-5 мм, Размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка производится в рулонах
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825955
Упаковочная единица 500 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Страница каталога Стр. 185 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 0,080 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения SE (Швеция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь