Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (NU)S CC - 0825829

На рисунке показана модель SD-WMS 3 (NU)S YE

Маркировочные кольца для проводников, международный цветовой код, горизонтально: Цифры, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3 - 3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0825829
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Вес/шт. (без упаковки) 333,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения SE (Швеция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь