Маркировочные кольца для проводников - SD-WMS 3 (SY) - 0825609

На рисунке показано изделие SD-WMS 3 (CH) YE

Маркировочные кольца для проводников, белый, горизонтально: Символы, тип монтажа: нанизывание, диапазон диаметра кабеля: 1,3-3 мм, размер маркировочного поля: 3,2 x 2,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простая и надежная маркировка проводов с помощью маркировочных колец SD‑WMS...
  • Поставка производится насыпью в пакетах
  • Для создания маркировочных обозначений, состоящих из нескольких знаков, кольца можно устанавливать в ряд

Коммерческие данные

Код заказа 0825609
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Страница каталога Стр. 181 (CL2-2011)
Вес/шт. (без упаковки) 333,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения SE (Швеция)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь