Пластиковая табличка - UC-EMLP (22X22) SR - 0825465

Пластиковая табличка, Пластина, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 22 х 22 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0825465
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364553
Вес/шт. (без упаковки) 7,300 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь