Пластиковая табличка - UC-EMLP (22X22) - 0825463

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 22 х 22 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0825463
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 304 (C-3-2017)
GTIN 4046356364539
Вес/шт. (без упаковки) 9,520 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)