Фиксируемые таблички - UC-EMP (27X12,5) - 0825433

Фиксируемые таблички, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в держателе маркировки, размер маркировочного поля: 27 х 12,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMP ... включает маркеры для всех видов применения
  • Маркеры для оборудования UC-EMP ... идеально подходят для монтажа в разных рамках для табличек CARRIER-EMP ...
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0825433
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 308 (C-3-2017)
GTIN 4046356365567
Вес/шт. (без упаковки) 8,750 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь