Маркировка для проводов - UC-WMC 5,6 (23X8) OG - 0825385

Маркировка для проводов, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 - 5,6 мм, размер маркировочного поля: 23 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0825385
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356417389
Вес/шт. (без упаковки) 14,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)