Маркировочные полосы - SK U/2,8 P5,08 WH CUS - 0825139

На рисунке показан вариант изделия

Маркировочные полосы, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, для клемм шириной: 5,08 мм, Размер маркировочного поля: 186 x 2,8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825139
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356354905
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39191080
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь