Планка Zack - ZBN 18 CUS - 0825059

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 18 мм, размер маркировочного поля: 18 х 5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Надписи в соответствии с требованиями заказчика
  • Содержат по пять отдельных табличек с шагом 17,5 мм
  • Плоские маркировочные полосы Zack
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825059
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 316 (C-2-2017)
GTIN 4046356357869
Вес/шт. (без упаковки) 0,820 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097