Плоские планки Zack - ZBF 15 CUS - 0825019

Плоские планки Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 15 мм, размер маркировочного поля: 5,15 х 15,1 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0825019
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 80 (C-5-2013)
GTIN 4046356357562
Вес/шт. (без упаковки) 0,460 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097