Планка Zack - ZB 7,62 CUS - 0824997

На рисунке показаны варианты ZB 7,62 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN и -CUS

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 7,62 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 7,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору
  • Система полосок Zack ZB обеспечивает возможность маркировки клеммных блоков и электронных модулей с высокими пазами для табличек
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824997
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 71 (C-5-2013)
GTIN 4046356357463
Вес/шт. (без упаковки) 1,860 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь