Планка Zack - ZB 6/RD CUS - 0824985

На рисунке показан вариант ZB 6:UNBEDRUCKT

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, красный, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,15 х 10,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824985
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356357401
Вес/шт. (без упаковки) 1,270 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь