Планка Zack - ZB 10/GN CUS - 0824935

На рисунке показаны варианты ZB 10 - UNBEDRUCKT, -LGS:FORTL.ZAHLEN, -QR:FORTL.ZAHLEN и -SO/CMS

Планка Zack, возможен заказ: в лентах, зеленый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 10,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 10,15 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824935
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356358880
Вес/шт. (без упаковки) 2,100 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь