Маркировка для проводов - UC-WMC 4,4 (23X 5,5) BU CUS - 0824741

Маркировка для проводов, возможен заказ: в пластинах, синий, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: защелкивание, диапазон диаметра кабеля: 2,8 - 4,4 мм, размер маркировочного поля: 23 x 5,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824741
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 167 (C-5-2013)
GTIN 4046356360746
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097