Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 5 YE CUS - 0824587

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: в пластинах, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 5,2 мм, размер маркировочного поля: 10,5 х 4,6 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824587
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (C-5-2013)
GTIN 4046356359160
Вес/шт. (без упаковки) 8,700 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь