Маркировка для клеммных модулей - TMT 6 R YE CUS - 0824493

На рисунке показано изделие арт. TMT 4R YE

Маркировка для клеммных модулей, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 6,2 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 6,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824493
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356355896
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь