Маркировочная планка Zack для контакторов - SS-ZB WH CUS - 0824470

Маркировочная планка Zack для контакторов, возможен заказ: в лентах, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 20 мм, размер маркировочного поля: 20 x 8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824470
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 540 (C-5-2015)
GTIN 4046356355216
Вес/шт. (без упаковки) 1,400 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)