Вставная табличка - EMT (23X4)R YE CUS - 0824380

На рисунке показана модель EMT (40x17)R CUS

Вставная табличка, возможен заказ: построчно, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 35 мм, размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Все вставные полосы EMT ... для маркировочных колец поставляются с надписями по желанию клиента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824380
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 208 (C-5-2013)
GTIN 4046356352567
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000