Пластиковая табличка - EMLP (20X8)R CUS - 0824357

На рисунке показано похожее изделие

Пластиковая табличка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Самоклеющиеся маркеры EMLP ... равноценны гравированным табличкам
  • Приятный вид
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
  • Преимущественное использование для маркировки электрических деталей, приборов и кнопок
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824357
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 274 (C-5-2013)
GTIN 4046356352338
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь