Этикетка - EML (D17,5)R CUS - 0824347

На рисунке показана модель EML (20X8)R

Этикетка, возможен заказ: построчно, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: d 17,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все этикетки EML ... могут также поставляться с обозначениями согласно требованиям заказчика
  • Материалы EML ... сертифицированы согласно нормам UL
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824347
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 272 (C-5-2013)
GTIN 4046356352116
Вес/шт. (без упаковки) 1,990 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000