Этикетки в листах DIN-A4 - BMKL 15X 9 WH CUS - 0824239

На рисунке показан вариант изделия

Этикетки в листах DIN-A4, возможен заказ: по листам, белый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 15 х 9 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Для индивидуального оформления этикеток предлагаются нештампованные листы SK U ...
  • Эти этикетки разработаны специально для лазерного принтера
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMKL ...индивидуально по Вашему выбору
  • Возможность нанесения надписей с помощью любого лазерного принтера
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824239
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 292 (C-5-2013)
GTIN 4046356351140
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь