Листы с тканевыми этикетками - BMK 20X 8 YE CUS - 0824232

Листы с тканевыми этикетками, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 270

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Возможна поставка разных размеров
  • Самоклеющиеся этикетки для маркировки от руки или плоттером
  • Также надежное крепление на выпуклых или неровных поверхностях и углах
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMK ...индивидуально по Вашему выбору
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824232
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 293 (C-5-2013)
GTIN 4046356351102
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь