Листы с тканевыми этикетками - BMK 15X 9 YE CUS - 0824229

На рисунке показан вариант BMK 38x11 желтого цвета

Листы с тканевыми этикетками, возможен заказ: по листам, желтый, надписи в соответствии с требованиями заказчика, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 15 х 9 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Возможна поставка разных размеров
  • Самоклеющиеся этикетки для маркировки от руки или плоттером
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMK ...индивидуально по Вашему выбору
  • Также надежное крепление на выпуклых или неровных поверхностях и углах
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0824229
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 293 (C-5-2013)
GTIN 4046356351072
Вес/шт. (без упаковки) 9,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь