Маркер для кабелей - UC-WMT (18X4) OG - 0824079

Маркер для кабелей, Пластина, oранжевый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: вставить, диапазон диаметра кабеля: 0,6 - 22 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия UniCard UC-WMT... предлагает маркеры для маркировки проводов маркировочными кольцами системы PATG/PATO ...
  • Для упрощения монтажа вставные ярлыки располагаются на материале UniCard таким образом, что их можно разъединить
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • После нанесения обозначений полосы легко вставляются во втулки. Благодаря этому надписи защищаются от загрязнения
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0824079
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 210 (C-3-2017)
GTIN 4046356341912
Вес/шт. (без упаковки) 7,300 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)