Держатель маркировки проводника - PATG 1/18 - 0820510

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 1,5 - 2,5 мм, размер маркировочного поля: 18 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... и EMT...
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0820510
Упаковочная единица 1000 stk
Минимальный объем заказа 1000 stk
Страница каталога Стр. 256 (C-3-2017)
GTIN 4046356294805
Вес/шт. (без упаковки) 0,250 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097