Пластиковая табличка с отверстием - EMLP 24 (30X12)R - 0819550

На рисунке показан вариант белого цвета

Пластиковая табличка с отверстием, рулон, белый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Тип монтажа: склеивание, Размер маркировочного поля: 30 х 12 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Быстрая и недорогая маркировка с помощью принтеров THERMOMARK ...
  • Самоклеющиеся маркеры EMLP 24 ... идеально подходят для обозначения электрических кнопок
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
  • Приятный вид
  • Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию

Коммерческие данные

Код заказа 0819550
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 335 (C-3-2017)
GTIN 4046356160681
Вес/шт. (без упаковки) 346,100 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь