Пластиковая табличка - UC-EMLP (20X8) - 0819327

Пластиковая табличка, Пластина, белый, без надписи, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 x 8 мм, Количество отдельных табличек: 10

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Преимущества для Вас

  • Серия маркировочных элементов UniCard UC-EMLP ... включает самоклеющиеся маркеры для оборудования с высокой адгезией
  • Благодаря большому температурному диапазону таблички могут применяться для маркировки компонентов внутри электротехнических шкафов или полевых устройств
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением

Коммерческие данные

Код заказа 0819327
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 298 (C-3-2019)
GTIN 4046356152464
Вес/шт. (без упаковки) 8,280 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь