Маркировка для проводов - UC-WMC 7,5 (23X8) GN - 0818959

Маркировка для проводов, Пластина, зеленый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Тип монтажа: защелкивание, Диаметр кабеля: 5-7,5 мм, Размер маркировочного поля: 23 х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-WMC... предлагает маркеры для нестираемой маркировки управляющих проводов вплоть до проводов с защитной оболочкой большого диаметра
  • Ручной монтаж
  • Крепление с помощью зажимов также после подсоединения
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Надписи на двух маркировочных поверхностях без проблем читаются
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк

Коммерческие данные

Код заказа 0818959
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 205 (C-3-2017)
GTIN 4046356135108
Вес/шт. (без упаковки) 10,020 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь