Маркировка для клеммных модулей - UC-TM 4 YE - 0818234

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер маркировочного поля: 3,6 х 10,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки UniCard UC-TM... предлагает маркеры для продуктов с высоким пазом для табличек
  • Маркеры в виде стандартных пластин просто и быстро маркируются с помощью BLUEMARK LED
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Маркировочные полосы, состоящие из нескольких частей, просто устанавливаются и в случае необходимости легко отделяются
  • Маркеры разрешают нанесение надписи в несколько строк
  • Их формат автоматически обеспечивает точную распечатку в соответствии с положением
  • На пластинах имеется место для описания функций

Коммерческие данные

Код заказа 0818234
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 118 (C-3-2017)
GTIN 4046356135320
Вес/шт. (без упаковки) 11,380 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь