Маркировка для клеммных модулей - UC-TMF 4 - 0818166

Маркировка для клеммных модулей, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 4,2 мм, размер маркировочного поля: 3,6 х 5,1 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на маркеры UniCard по вашему выбору
  • Серия маркировки UniCard UC-TMF... предлагает маркеры для продуктов с высокими и плоскими пазами для маркировочных планок

Коммерческие данные

Код заказа 0818166
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 120 (C-3-2017)
GTIN 4046356134040
Вес/шт. (без упаковки) 5,800 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)