Маркировка для клеммных модулей - TMT 8 R YE - 0816566

На рисунке показана модель TMT 8 R

Маркировка для клеммных модулей, рулон, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, с перфорацией, тип монтажа: Фиксация в универсальном пазу, крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 8,2 мм, размер маркировочного поля: 6,35 х 8,15 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Серия маркировки TMT содержит маркеры для всех продуктов с высоким и плоским пазом для таблички
  • Маркер в рулоне, быстрая и недорогая распечатка с помощью принтера THERMOMARK
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на маркеры TML по вашему выбору
  • Перфорированные маркировочные полосы легко отделяются и устанавливаются с помощью приложенных инструментов

Коммерческие данные

Код заказа 0816566
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 95 (C-5-2013)
GTIN 4046356107341
Вес/шт. (без упаковки) 528,600 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь