Гравировочный материал - GPE 45X14 WH/R - 0815282

На рисунке показан вариант GPE 20x8 WH

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 45 х 14 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Промежуточный слой
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0815282
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 348 (C-3-2017)
GTIN 4046356081290
Вес/шт. (без упаковки) 19,520 GRM
Номер таможенного тарифа 39203000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь