Планка Zack - ZB 30:UNPRINTED - 0814296

Планка Zack, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в высоких пазах для табличек, для клемм шириной: 30,3 мм, размер маркировочного поля: 30,3 х 10,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0814296
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 431 (CL-2007)
GTIN 4017918963620
Вес/шт. (без упаковки) 2,200 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097