Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину - ZBF 19,7:UNBEDRUCKT - 0810627

Плоские маркировочные полосы Zack, нарезаемые на требуемую длину, Полоса, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: крепление в плоских пазах для табличек, для клемм шириной: 19,7 мм, размер маркировочного поля: 19,7 х 5,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Система маркировки с лентами Zack ZBF и плоским пазом для табличек дает возможность наносить обозначения на клеммы и модули электронных устройств
  • Нанесение надписей: PhoenixContact наносит надписи на все маркеры полоски Zack по вашему выбору

Коммерческие данные

Код заказа 0810627
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 139 (C-3-2017)
GTIN 4017918848149
Вес/шт. (без упаковки) 0,810 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь