Держатель маркировки проводника - PATG 8/23 - 0808053

На рисунке показан вариант

Держатель маркировки проводника, прозрачный, без маркировки, Тип монтажа: надевание, Диаметр кабеля: 30-35 мм, Размер маркировочного поля: 23 х 4 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Маркировка наносится с помощью соответствующих вставных табличек UC‑WMT..., US‑WMT..., UCT-WMT ... и EMT...
  • Маркировочное кольцо PATG представляет собой закрытый несъемный держатель маркировки
  • Система маркировки проводов и кабелей состоит из держателя и вставных табличек
  • Оно используется для маркировки проводов диаметром от 0,6 до 50 мм

Коммерческие данные

Код заказа 0808053
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 256 (C-3-2017)
GTIN 4017918168926
Вес/шт. (без упаковки) 3,100 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь