Гравировочный материал - GPE 20X 8 WH - 0806945

Гравировочный материал, Пластина, белый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Простое нанесение надписи плоттером CMS‑P1
  • Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры GPE ... индивидуально по вашему выбору
  • Самоклеющаяся пленка обеспечивает надежное закрепление маркировки даже на неровной поверхности
  • Промежуточный слой
  • Пластина состоит из готовых самоклеющихся отдельных табличек

Коммерческие данные

Код заказа 0806945
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 348 (C-3-2017)
GTIN 4017918145019
Вес/шт. (без упаковки) 19,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39203000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь