Листы с тканевыми этикетками - BMK 20X 8 WH - 0805470

Листы с тканевыми этикетками, Лист, белый, без маркировки, маркируется с помощью: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 20 мм х 8 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможна поставка разных размеров
  • Самоклеющиеся этикетки для маркировки от руки или плоттером
  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры BMK ...индивидуально по Вашему выбору
  • Также надежное крепление на выпуклых или неровных поверхностях и углах
  • Файл материалов можно скачать при помощи ПО CLIP PROJECT в разделе загрузки - "Software update - Marking".

Коммерческие данные

Код заказа 0805470
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 347 (C-3-2017)
GTIN 4017918153458
Вес/шт. (без упаковки) 19,320 GRM
Номер таможенного тарифа 39199000
Страна происхождения BE (Бельгия)