Маркер для кабелей - UC-WMTBA (24X5)/LB RD - 0804475

На рисунке показан вариант изделия

Маркер для кабелей, Пластина, красный, без маркировки, маркируется с помощью: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: Монтаж кабельной стяжкой, диаметр кабеля: > 4 мм, размер маркировочного поля: 24 х 5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804475
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4055626349657
Вес/шт. (без упаковки) 8,660 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь