Маркеры для устройств - LS-EMLP (180X180) YE - 0804348

Маркеры для устройств, Лист, желтый, без маркировки, маркируется с помощью: TOPMARK LASER, TOPMARK NEO, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 180 x 180 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Наклеиваемая маркировка оборудования

Коммерческие данные

Код заказа 0804348
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 297 (C-3-2017)
GTIN 4055626306070
Вес/шт. (без упаковки) 41,320 GRM
Номер таможенного тарифа 39191080