Этикетка повышенной гибкости - EMLF (108XE)R BU - 0804197

Этикетка повышенной гибкости, рулон, синий, без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 108 x 48000 mm

Цена:

Преимущества для Вас

  • Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLF ...индивидуально по Вашему выбору
  • Высокое качество и привлекательный вид
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет
  • В диапазоне температур от -50 °C до 90 °C выдерживает воздействие внешних факторов до восьми лет

Коммерческие данные

Код заказа 0804197
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 336 (C-3-2017)
GTIN 4055626234700
Вес/шт. (без упаковки) 1 208,700 GRM
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь