Розетка - EO-N/PT/LED/GN - 0804149

Розетка, Схема расположения контактов тип N, Пружинные зажимы Push-in, для Бразилии / Южной Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, NBR 14136

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804149
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 610 (C-3-2017)
GTIN 4055626227306
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM
Страна происхождения PL (Польша)