Розетка - EO-K/UT/LED - 0804115

Розетка, Схема расположения контактов тип K, Винтовые зажимы, для Дании и других стран, с индикатором, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -60 °C, 105 °C, SR 107-2-D1

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804115
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 567 (C-3-2019)
GTIN 4055626226484
Вес/шт. (без упаковки) 72,660 GRM
Страна происхождения PL (Польша)
Портлет временно отключен.

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь