новые

Двойная розетка - EO-J/PT/LED/DUO/GN - 0804111

На рисунке показано похожее изделие

Двойная розетка, Схема расположения контактов тип J, Пружинные зажимы Push-in, с индикатором, для Швейцарии и других стран, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804111
Упаковочная единица 2 stk
Минимальный объем заказа 2 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 611 (C-3-2017)
GTIN 4055626226453
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь