Розетка - EO-I/UT/LED/GN - 0804090

Розетка, Схема расположения контактов тип I, Винтовые зажимы, для Китая / Австралии и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, GB 2009.1 и GB 1002

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804090
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 567 (C-3-2019)
GTIN 4055626226255
Вес/шт. (без упаковки) 67,200 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь