новые

Розетка - EO-D/PT/LED - 0804011

Розетка, Тип: D, Пружинные зажимы Push-in, для Индии / Африки и других стран, с индикатором, cерый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 10 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 0804011
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626225548
Вес/шт. (без упаковки) 9,990 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь