Розетка - EO-D/UT/LED/GN - 0804004

Розетка, Тип: D, Винтовые зажимы, для Индии / Африки и других стран, с индикатором, зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, IS 1293

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 0804004
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 607 (C-3-2017)
GTIN 4055626224671
Вес/шт. (без упаковки) 73,000 GRM
Страна происхождения PL (Польша)