Розетка - EO-D/UT/GN - 0804001

Розетка, Тип: D, Винтовые зажимы, для Индии / Африки и других стран, НЕ подходит для использования в ЮАР (ZA), зеленый, для монтажа на несущую рейку и в интерфейсе обслуживания или прямого монтажа, 250 В AC, 6 A, -60 °C, 105 °C, IS 1293

Цена:

Save money: Best price starts from {0} pieces!
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 0804001
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 563 (C-3-2019)
GTIN 4055626224657
Вес/шт. (без упаковки) 72,320 GRM
Страна происхождения PL (Польша)

Phoenix Contact UAB

ул. Швитригайлос 11B
03228 Вильнюс
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь